Menü Arama

Kablo Bilezikleri M40 Natural

Bu EMC kablo rakoru nikel kaplamalı pirinçten imal edilmiştir. Bu temel kablo rakoru, yassı kilit somunuyla kullanılır ve ayrıca sipariş edilir. Bu rakor 18 ila 25 mm arasında kablo çapını alabilir. M40 x 1,5 dişli için uygundur ve blendajlı kabloları sonlandırıp, ekipmandan yayılan EMI gürültüsünü perdelemek ve azaltmak üzere tasarlanmıştır. EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68.
Ürün kodu:

34002814E

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı EMC
Montaj Diş Uzunluğu 15.0 mm
Toplam Uzunluk 54.0 mm
Diş Boyutu M40
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin