Menü Arama

Kablo Bilezikleri M40 Natural

Nikel kaplamalı pirinç kablo rakoru metrik dişliler için IP68 koruma sınıfı sağlar. Birlikte kullanılan kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca sipariş edilebilir. CE onaylıdır.
Ürün kodu:

490697

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.200,9544 TL
5 - 9 686,2597 TL
10 + 490,1855 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.200,95 TL

1 x 1.200,9544 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı Standart
Montaj Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Boyutu M40
GTIP Numarası 7415390000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin