Menü Arama

Kablo Bilezikleri M25 Natural

Nikel kaplamalı pirinçten imal edilen kablo rakoru, patlamaya karşı koruma için ATEX yönergelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Metrik dişlilerle kullanılabilir. Patlamaya karşı II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 standartları uyarınca koruma sağlar ve PTB 04 ATEX 1112 X standartlarına uygundur.
Ürün kodu:

495136

70 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.297,7762 TL
3 - 24 741,5863 TL
25 + 529,7045 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.297,78 TL

1 x 1.297,7762 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı Standart
ATEX Patlama Koruma II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Montaj Diş Uzunluğu 7.0 mm
DIN Koruma Sınıfı DIN40050-T9
EN Koruma Sınıfı EN60529
Diş Boyutu M25
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin