Menü Arama

Kablo Bilezikleri M16 Natural

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 4.5-10 mm. It is suitable for M16 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Ürün kodu:

551240

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 1.028,3291 TL
25 - 49 587,6166 TL
50 + 419,7261 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.028,33 TL

1 x 1.028,3291 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı EMC
Montaj Diş Uzunluğu 6.0 mm
Toplam Uzunluk 34.0 mm
Yassılar Arası Genişlik 20.0 mm
Diş Boyutu M16
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin