Menü Arama

Kablo Bilezikleri M40 Natural

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 16-28 mm. It is suitable for M40 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Ürün kodu:

551244

25 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 2.298,5543 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

11.492,77 TL

5 x 2.298,5543 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı EMC
Montaj Diş Uzunluğu 8.0 mm
Toplam Uzunluk 55.0 mm
Yassılar Arası Genişlik 46.0 mm
Diş Boyutu M40
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin