Menü Arama

Kablo Bilezikleri M20 Natural

Paslanmaz çelik kablo rakoru, bir EPDM contasıyla gelir ve metrik dişliyle kullanılır.
Ürün kodu:

551788

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 1.911,2682 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

19.112,68 TL

10 x 1.911,2682 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Stainless Steel
Rakor Formatı Standart
Montaj Diş Uzunluğu 6.0 mm
DIN Koruma Sınıfı DIN40050-T9
EN Koruma Sınıfı EN60529
Diş Boyutu M20
GTIP Numarası 7307291090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin