Menü Arama

Kablo Bilezikleri M50 Natural

Paslanmaz çelik kablo rakoru, bir EPDM contasıyla gelir ve metrik dişliyle kullanılır.
Ürün kodu:

551792

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 1 7.431,0742 TL
2 - 7 5.307,9102 TL
8 + 4.935,7276 TL
Standart paket: 2

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

7.431,07 TL

1 x 7.431,0742 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Stainless Steel
Rakor Formatı Standart
Montaj Diş Uzunluğu 9.0 mm
DIN Koruma Sınıfı DIN40050-T9
EN Koruma Sınıfı EN60529
Diş Boyutu M50
GTIP Numarası 7307291090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin