Menü Arama

Kablo Bilezikleri Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in Montaj Diş Uzunluğu 8.0 mm | 0.315 in Siyah

Bu Siyah kablo rakoru bir PG11 içindir veya bir deliğe monte edilebilir. 5.0 mm | 0.197 in - 10.0 mm | 0.394 in arasındaki çaplarda kabloları alabilir.
Ürün kodu:

CG-PG11-2-BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6
Rakor Formatı Standart
Belgelendirme UL
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 5.0 - 10.0 mm
Montaj Diş Uzunluğu 8.0 mm
Toplam Uzunluk 37.0 mm
Yassılar Arası Genişlik 22.0 mm
Diş Boyutu PG11

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin