Menü Arama

Kablo Bilezikleri PG16 Black

UL94 V-2 standartlarına uygun naylondan imal edilen PG dişli yüksek performanslı kablo rakorunda bir TPE iç conta rakoru, bir de CR/ NBR dış conta rakoru bulunur. 5 bar seviyesinde IP68 koruma sağlar ve siyah renkte sunulur.
Ürün kodu:

CG-PG16-1-BK

136 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 44,9068 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.245,34 TL

50 x 44,9068 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Poliamid 6
Rakor Formatı Standart
Montaj Diş Uzunluğu 10.0 mm
Toplam Uzunluk 42.5 mm
Yassılar Arası Genişlik 27.0 mm
Diş Boyutu PG16
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin