Menü Arama

PE için Kilit Somunu M25 32.0 mm 30% Glass Filled Nylon 6 Black

Kilit somunu, metrik kablo rakorlarını yerine tespit etmek için tasarlanmıştır. UL94 V-2 cam dolgu naylondan siyah renkte imal edilmiştir.
Ürün kodu:

CGLN-M25-BK

4698 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,058 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.305,80 TL

100 x 13,058 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Diş Boyutu M25
GTIP Numarası 3926909790
Kalınlık 6.0 mm
Tam Malzeme 30% Glass Filled Nylon 6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin