Menü Arama

PE için Kilit Somunu M40 50.0 mm 30% Glass Filled Nylon 6 Black

Kilit somunu, metrik kablo rakorlarını yerine tespit etmek için tasarlanmıştır. UL94 V-2 cam dolgu naylondan siyah renkte imal edilmiştir.
Ürün kodu:

CGLN-M40-BK

172 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 40,6603 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.033,02 TL

50 x 40,6603 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Diş Boyutu M40
GTIP Numarası 3926909790
Kalınlık 7.0 mm
Tam Malzeme 30% Glass Filled Nylon 6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin