Menü Arama

PE için Kilit Somunu PG13.5 27.0 mm PA Grey

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Ürün kodu:

CGLN-PG13.5

16222 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,5608 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

656,08 TL

100 x 6,5608 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Diş Boyutu PG13.5
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Glass Filled Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin