Menü Arama

PE için Kilit Somunu PG13.5 27.0 mm 30% Glass Filled Nylon 6 Black

Bu kilit somunu, kablo rakorlarını yerine tespit için tasarlanmıştır. UL94 V-2 cam dolgu naylondan siyah renkte imal edilmiştir.
Ürün kodu:

CGLN-PG13.5-BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 10,9347 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.093,47 TL

100 x 10,9347 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Diş Boyutu PG13.5
GTIP Numarası 3926909790
Kalınlık 6.0 mm
Tam Malzeme 30% Glass Filled Nylon 6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin