Menü Arama

PE için Kilit Somunu PG36 60.0 mm PA Grey

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Ürün kodu:

CGLN-PG36

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 45,013 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.250,65 TL

50 x 45,013 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Diş Boyutu PG36
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Glass Filled Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin