Menü Arama

EMC Çivili Kilit Somunu M32 36.0 mm Brass Natural

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Ürün kodu:

551237

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 263,5213 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

6.588,03 TL

25 x 263,5213 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Diş Boyutu M32
Tam Malzeme Brass
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin