Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
125 + | 113,1902 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | High Density Polyethylene |
Montaj Yöntemi | Vida |
Özel Nitelikler | Supplied assembled with six removable inserts. Budle diameter changes if inserts are removed |
Taban Uzunluğu | 137.0 mm |
Taban Uzunluğu | 5.394 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 2.0 - 12.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.079 - 0.472 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 53.5 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.106 in |
Toplam Yükseklik | 40.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.575 in |
Toplam Genişlik | 66.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.598 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.