1501187
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 24 | 779,7919 TL |
25 + | 649,8265 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 2.5 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.098 in |
Toplam Uzunluk | 102.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.016 in |
Toplam Kalınlık | 2.5 mm |
Toplam Kalınlık | 0.098 in |
Toplam Genişlik | 45.9 mm |
Toplam Genişlik | 1.807 in |
Renk | Silver |
Bitir | Anodised |
Menteşe Tipi | Right Hand Hinge |
Montaj Biçimi | Surface Mount |
Montaj Deliği Sayısı | 6 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Pim Çapı | 6.1 mm |
Pim Çapı | 0.24 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.