Menü Arama

Kalkar Menteşe 102.0 mm 45.9 mm Black

Ürün kodu:

1501188

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 779,7919 TL
25 + 649,8265 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

779,79 TL

1 x 779,7919 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 2.5 mm
Toplam Uzunluk 102.0 mm
Toplam Kalınlık 2.5 mm
Toplam Genişlik 45.9 mm
Renk Black
Bitir Anodised
Menteşe Tipi Right Hand Hinge
Montaj Biçimi Surface Mount
Montaj Deliği Sayısı 6
Pim Malzemesi Stainless Steel
Pim Çapı 6.1 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin