Menü Arama

Compression Cam Latch 22.2 mm 20.2 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

17011203E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mil Malzemesi Steel
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Kulp Uzunluğu 55.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Montaj Yönelimi Universal
GTIP Numarası 8301409000
Kulp Tipi Kaldır ve Çevir Tipi Sürgülü Tutamak

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin