17021202E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Mil Malzemesi | Steel |
---|---|
Bitir | Black Powder Coated |
Mandal Malzemesi | Zamak |
Kulp Uzunluğu | 80.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 3.15 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.5 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.65 in |
Montaj Deliği Genişliği | 13.7 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.539 in |
Hazne Yüksekliği | 44.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.732 in |
Montaj Yönelimi | Universal |
Kulp Genişliği | 16.0 mm |
Kulp Genişliği | 0.63 in |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Kulp Tipi | Kaldır ve Çevir Tipi Sürgülü Tutamak |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.