Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M12 54.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - dişi dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı taşımak için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198756

143 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 223,5773 TL
20 - 49 190,1391 TL
50 - 99 167,8469 TL
100 + 145,2269 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

223,58 TL

1 x 223,5773 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Weight kg 0.16
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin