Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Fine M24 90.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - dişi dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı taşımak için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198817

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 2.476,0704 TL
20 - 49 2.104,6434 TL
50 - 99 1.857,1347 TL
100 + 1.609,2982 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.476,07 TL

1 x 2.476,0704 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Fine
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Weight kg 0.72
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin