Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Fine M30 108.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - dişi dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı taşımak için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198831

34 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 3.013,3773 TL
20 - 49 2.561,3052 TL
50 - 99 2.260,033 TL
100 + 1.958,7608 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.013,38 TL

1 x 3.013,3773 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Fine
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 3600.0
F2 max. kg 2600.0
Weight kg 1.32
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin