Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M48 166.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - dişi dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı taşımak için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198886

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 3.726,3991 TL
20 - 49 3.167,4556 TL
50 - 99 2.794,7173 TL
100 + 2.422,3069 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.726,40 TL

1 x 3.726,3991 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Weight kg 5.02
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin