Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M16 63.0 316 Stainless Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - dişi dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı taşımak için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20199111

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 1.212,9565 TL
20 - 49 1.031,013 TL
50 - 99 909,7173 TL
100 + 788,4217 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.212,96 TL

1 x 1.212,9565 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 13.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Weight kg 0.24
Malzeme 316 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin