Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M30 108.0 316 Stainless Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - dişi dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı taşımak için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20199142

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 3.155,326 TL
20 - 49 2.681,9452 TL
50 - 99 2.366,5765 TL
100 + 2.050,88 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.155,33 TL

1 x 3.155,326 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 25.0
F1 max. kg 3200.0
F2 max. kg 2300.0
Weight kg 1.32
Malzeme 316 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin