Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M6 36.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - erkek dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı iletmek için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198497

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 43,273 TL
20 - 49 36,7165 TL
50 - 99 32,4547 TL
100 + 28,193 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

43,27 TL

1 x 43,273 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Weight kg 0.05
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin