Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M10 45.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - erkek dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı iletmek için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198510

165 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 56,0582 TL
20 - 49 47,5347 TL
50 - 99 41,9617 TL
100 + 36,3887 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

56,06 TL

1 x 56,0582 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M10
d2 25.0
w1 45.0
l1 17.0
h1 45.0
w2 25.0
w3 10.0
F1 max. kg 230.0
F2 max. kg 170.
Weight kg 0.11
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin