Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M16 63.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - erkek dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı iletmek için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198541

132 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 148,833 TL
20 - 49 126,5408 TL
50 - 99 111,7887 TL
100 + 96,7087 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

148,83 TL

1 x 148,833 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
l1 27.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Weight kg 0.28
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin