Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Fine M42 144.0 Zinc Plated Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - erkek dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir pozisyon sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı iletmek için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20198657

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 2.278,7191 TL
20 - 49 1.936,7965 TL
50 - 99 1.708,9573 TL
100 + 1.481,1182 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.278,72 TL

1 x 2.278,7191 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Fine
d1 M42
d2 85.0
w1 144.0
l1 63.0
h1 147.0
w2 80.0
w3 32.0
F1 max. kg 7000.0
F2 max. kg 5000.0
Weight kg 3.95
Malzeme Zinc Plated Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin