Menü Arama

Kaldırma Delikli Cıvatası Coarse M6 36.0 303 Stainless Steel

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - erkek dişli, çeşitli ağır yükleri kaldırıp taşırken güvenli ve erişilebilir bir konum sunmak üzere tasarlanmıştır. Bir ekipman parçasına monte edilip ekipmanı iletmek için üzerinde kalır. -20°C ila +200°C arasında sıcaklığa dayanabilir. Çelikten mamul olup uzun ömürlü ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20199180

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 168,5026 TL
20 - 49 143,26 TL
50 - 99 126,5408 TL
100 + 109,4939 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

168,50 TL

1 x 168,5026 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Tipi Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 11.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Weight kg 0.05
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin