Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 34.0 mm Zinc Alloy

Ürün kodu:

06411132033E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 151,0611 TL
50 - 249 107,9008 TL
250 + 97,1107 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

151,06 TL

1 x 151,0611 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 3 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 34.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 20.0 mm
Kavrama Aralığı 34.0 mm
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin