Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 66.0 mm

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Ürün kodu:

06411135034E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 293,4329 TL
50 - 249 209,595 TL
250 + 188,6352 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

293,43 TL

1 x 293,4329 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 3 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Steel
Gövde Malzemesi Zamak
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 66.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 50.0 mm
Kavrama Aralığı 66.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin