Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 70.0 mm

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Ürün kodu:

06411135047E

94 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 3 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Steel
Gövde Malzemesi Zamak
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 70.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 50.0 mm
Kavrama Aralığı 70.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin