Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 36.0 mm

Kapak kilidi, yalıtımlı paneller gibi kalın panellerde kullanmaya uygundur. IP65 standartlarına uygun sızdırmazlık sağlar. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla temin edilir.
Ürün kodu:

06411152034E

44 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Steel
Gövde Malzemesi Zamak
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 36.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 20.0 mm
Kavrama Aralığı 36.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin