Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 38.0 mm Zinc Alloy

Ürün kodu:

06411152036E

132 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 38.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 20.0 mm
Kavrama Aralığı 38.0 mm
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin