Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 48.0 mm Zinc Alloy

Ürün kodu:

06411153036E

158 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 128,6468 TL
50 - 249 91,8906 TL
250 + 82,7015 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

128,65 TL

1 x 128,6468 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 46.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 30.0 mm
Kavrama Aralığı 48.0 mm
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin