Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 50.0 mm Zinc Alloy

Ürün kodu:

06411154030E

31 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 50.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 40.0 mm
Kavrama Aralığı 50.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin