Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 64.0 mm

Kapak kilidi, yalıtımlı paneller gibi kalın panellerde kullanmaya uygundur. IP65 standartlarına uygun sızdırmazlık sağlar. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla temin edilir.
Ürün kodu:

06411155033E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Mil Malzemesi Steel
Gövde Malzemesi Zamak
Bitir Chrome Plated
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Uzunluğu 64.0 mm
Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı 50.0 mm
Kavrama Aralığı 64.0 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin