Menü Arama

Kam Kolu Dahili Diş M8 Black

Ürün kodu:

1220741

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 1 2.223,0612 TL
2 + 907,3719 TL
Standart paket: 2

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.223,06 TL

1 x 2.223,0612 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kulp Malzemesi Die Cast Zinc
Montaj Tipi Internal Thread
Gövde Çapı 25.0 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Diş Boyutu M8
Tam Malzeme Die Cast Zinc
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin