Menü Arama

Kelepçeli Kol 145.0 mm Dişli Erkek M12 Black

Ürün kodu:

1503875

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 967,4144 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

967,41 TL

1 x 967,4144 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kulp Malzemesi Alüminyum
Montaj Malzemesi Stainless Steel
Montaj Tipi Stud
Gövde Çapı 23.0 mm
Toplam Yükseklik 56.0 mm
Toplam Uzunluk 145.0 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Diş Boyutu M12
GTIP Numarası 8487909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin