Menü Arama

Kelepçeli Kol 72.5 mm Dişli Vida M6 35.0 mm GF PA Black

Ürün kodu:

1514369

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 135,7045 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.357,05 TL

10 x 135,7045 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kulp Malzemesi GF Teknopolimer
Montaj Tipi Stud
Gövde Çapı 19.0 mm
Toplam Yükseklik 43.0 mm
Toplam Uzunluk 72.5 mm
Diş Uzunluğu 35.0 mm
Diş Boyutu M6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin