Menü Arama

Kelepçeli Kol 89.5 mm Dişli Vida M12 50.0 mm GF PA Black

Ürün kodu:

1514436

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 498,9435 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

4.989,44 TL

10 x 498,9435 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kulp Malzemesi GF Teknopolimer
Montaj Tipi Threaded Stud
Gövde Çapı 23.0 mm
Toplam Yükseklik 54.0 mm
Toplam Uzunluk 108.0 mm
Diş Uzunluğu 50.0 mm
Diş Boyutu M12
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin