Menü Arama

Cam Lever 108.0 mm Dişli Vida M12 50.0 mm GF PA Black

Ürün kodu:

1514437

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 560,1635 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

5.601,64 TL

10 x 560,1635 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kulp Malzemesi GF Teknopolimer
Montaj Tipi Dişli Saplama
Gövde Çapı 26.0 mm
Toplam Yükseklik 104.5 mm
Toplam Uzunluk 92.0 mm
Diş Uzunluğu 50.0 mm
Diş Boyutu M12
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin