Menü Arama

Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural LDPE

This finned stud cap is design to protect threaded and non threaded studs. The internal design is fitted with flexible fin providing a fitting diameter range of 6.5-8.0 mm.
Ürün kodu:

10220

47436 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 7,0839 TL
2500 - 4999 4,048 TL
5000 + 2,8914 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.541,95 TL

500 x 7,0839 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
FD 12.3 mm
d 10.3 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 31.0 mm
H 31.0 mm
Flanşlı Hayır
Renk Natural
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin