0480530000VR
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 999 | 3,7889 TL |
1000 + | 2,7064 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Çapı | 10.0 mm |
---|---|
Taban Çapı | 0.394 in |
Toplam Yükseklik | 12.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.472 in |
Kanat Genişliği | 25.0 mm |
Kanat Genişliği | 0.984 in |
Diş Boyutu | M5 |
Aralık Çapı | 0.8 mm |
Aralık Çapı | 0.031 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Standartlar | DIN |
Standart | RoHs |
Standart | DIN |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.