Menü Arama

Kanatlı Somun M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

Doğan Naylondan imal edilen kanatlı somun, çıkıntılı kanatları sayesinde elle kolayca takılır. Dar alanlardaki uygulamalarda takılabilmesi için küçük kanatlara sahiptir.
Ürün kodu:

0500030000VR

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,4712 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 14.0 mm
Toplam Yükseklik 22.0 mm
Kanat Genişliği 35.0 mm
Diş Boyutu M5
Aralık Çapı 0.8 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Standartlar DIN 315
Standart RoHs
Standart DIN
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin