0500050000VR
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,773 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Çapı | 14.0 mm |
---|---|
Taban Çapı | 0.551 in |
Toplam Yükseklik | 22.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.866 in |
Kanat Genişliği | 35.0 mm |
Kanat Genişliği | 1.378 in |
Diş Boyutu | M8 |
Aralık Çapı | 1.25 mm |
Aralık Çapı | 0.049 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Standartlar | DIN |
Standart | RoHs |
Standart | DIN |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.