Menü Arama

Kanatlı Somun M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

Doğan Naylondan imal edilen kanatlı somun, çıkıntılı kanatları sayesinde elle kolayca takılır. Büyük kanatlar daha kolay takılmasını sağlarken pul da tutuş yükünü daha geniş bir alana yayar.
Ürün kodu:

0510030000VR

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,0943 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 24.0 mm
Toplam Yükseklik 24.0 mm
Kanat Genişliği 35.0 mm
Diş Boyutu M5
Aralık Çapı 0.8 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Standartlar DIN 315
Standart RoHs
Standart DIN
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin