Menü Arama

Kanatlı Somun M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Ürün kodu:

053101100002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 11,6707 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.167,07 TL

100 x 11,6707 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 10.0 mm
Toplam Yükseklik 12.0 mm
Kanat Genişliği 25.0 mm
Diş Boyutu M4
Aralık Çapı 0.7 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin